Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
3x0,25mm² PVC

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yuvarlak)
Alev geciktirici
3x 0,25 mm²
PVC
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 CAB 0080
3x0,25mm² PVC
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Flame retardant
  • Printing on cable LiYY 3x0,25mm²
Version
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Shielding Unshielded
Technical characteristics
  • Rated voltage 300 V
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 4.25 ... 4.55 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 3 kV
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤58 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-2-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight ‌ 29.45 g/m
  • Country of origin Germany
  • GTIN 5713140813670
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın