Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.7 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 161 6A20 007
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 0.7m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,7 m
  • Počet žil 10
  • Uspořádání vodičů 10x AWG 26
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Kódování Typ B
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 1,5 A
  • Jmenovité napětí
    50 V AC
    60 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +80 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Vietnam
  • GTIN 5713140505827
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte