Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 2 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistem kablajı
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Elemento Kablo takımları
  • Especificação Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Conector 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Conector 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Tip B
    Çoklu kalıplanmış
    IDC sonlandırması
  • Tipo de cabo Bakır kablo (yuvarlak)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 10
  • Estrutura central 5x 2x AWG 26
  • Número de Pólos 10
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1.5 A
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (polyurethane)
  • Cor (cabo) Grey
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Especificações e aprovações
  • Especificações
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letonya
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140333246
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare