Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 33 48 111 1A20 075
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 7.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 48 111 1A20 075
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 7.5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 两端预接
  • Соединитель 1 HARTING ix Industrial® B型
  • Соединитель 2 HARTING ix Industrial® B型
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 7.5 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 5x 2x AWG 26
  • Метод подключения 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Кодирование B型
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Предельная температура -30 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) 灰色
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 捷克
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140260030
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte