매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
품번들: 09 45 181 2588 XL
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
케이블 커넥터 앵글형(톱)
IDC 터미네이션
정격 전류: ‌1.5 A
접점: 8
구리 합금
Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면, Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
재료: 폴리카보네이트 (PC)
보호 등급: IP20
Notes
비교하다
품번들: 09 45 181 2588 XL
ix Industrial 8A-1 plug A3-I22
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
제품 상세 정보
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Название Data
  • Элемент Кабельный соединитель
  • Спецификация Угловой верхний
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 8
  • Кодирование Тип A
  • Содержимое упаковки Bulk packaging
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника AWG 22/7
  • Наружный диаметр провода 1.4 ... ‌1.6 mm
  • Номинальный ток ‌ 1.5 A
  • Номинальный ток 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -30 ... +60 °C
  • Относительная влажность
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Усилие вставки ≤ 25 N
  • Усилие расстыковки ≤ 25 N
  • Циклы стыковки ≥ 5,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Диаметр кабеля 5.5 ... 7.2 mm
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Удерживающее усилие ≥80 N locking
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка)
    Black
    Grey
  • Материал (экранирование)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Grey
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 11 g
  • Страна изготовления Япония
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140282803
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다