Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Connectors
Cable connector Angled bottom
IDC insulation displacement termination
Rated current: 1.5 A
Contacts: 8
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Material: Polycarbonate (PC)
Degree of protection: IP20