Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 45 181 3501 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącza
Złącze kablowe Prosty
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌1.5 A
Kontakty: 8 + 2x GND
Stop miedzi
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa, Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Materiał: Poliwęglan (PC)
Stopień ochrony: IP20
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 181 3501 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-I26
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
2
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Tip C
  • Paket içeriği Toplu paketleme
Teknik özellikler
  • İletken kesiti [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Kablo dış çapı 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 4 kontakla kullanıldığında kontak başına 3 A (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % Yoğuşmasız (çalışma)
    95 % Yoğuşmasız (depolama/taşıma)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Kablo Çapı 5,5 ... 7,2 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Tutma kuvveti ≥80 N kilitleme
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (koruma)
    Paslanmaz Çelik
    Ni ≥ 1 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kasa)
    Ni ≥ 0,2 µm Sonlandırma tarafı (koruyucu kabuk)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Au ≥ 0,2 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Eşleşme tarafı
    Au ≥ 0,03 µm, Ni ≥ 2 µm üzerinde Sonlandırma tarafı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Gri
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Ethernet üzerinden güç (PoE)
    IEEE 802.3at Ethernet üzerinden güç (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,908 g
  • Menşei ülkesi Japonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140326620
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions