Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
1
Parça numarası: 14 31 031 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Yatay
Vidalı sonlandırma
Nominal akım: ‌15 A
Kontaklar: 3
Bakır alaşımı
Sn Eşleşme tarafı
Kodlama: Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Poliamid (PA), Poliftalamid (PPA)
Yeşil
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 14 31 031 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-3 GN
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
1
Ürün detayları
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 커넥터
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법 나사고정 터미네이션
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 3
  • 코딩 코딩 핀은 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.05 ... 2.5 mm² 솔리드
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
    0.1 ... 2.5 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 6 ... 7.5 mm
  • 조임 토크 0.5 ... 0.6 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 규격 M3
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 녹색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Sn 체결 측면
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
상업용 데이터
  • 포장 규격 200
  • 총 중량 5.31 g
  • 원산지 이탈리아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140114838
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın