Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Pionowo
Przyłączenie śrubowe
Prąd znamionowy: ‌10 A
Kontakty: 6
Stop miedzi
Sn Strona łączeniowa
Kodowanie: Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Poliamid (PA), Polifalamid (PPA)
Zielony
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 14 31 061 5401 000
har-flexicon 3,81 FSV-6 GN
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Specyfikacje Pionowo
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 6
  • Kodowanie Piny kodujące należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu
    0,05 ... 1,5 mm² Drut
    0,05 ... 1 mm² Linka
    0,5 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
    0,1 ... 1 mm² Linka, z tulejkami, z tulejami z tworzywa
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 3,81 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 10 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 2,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Długość odizolowania 5 ... 6 mm
  • Moment dokręcający 0,2 ... 0,25 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +110 °C
  • Rozmiar M2
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliamid (PA)
    Polifalamid (PPA)
  • Kolor (wkład) Zielony
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Sn Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 5,18 g
  • Kraj pochodzenia Włochy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140115187
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare