Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn Lado de acoplamiento
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 31 041 3101 000
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Соединитель
  • Спецификация Вертикальный
  • Характеристики Повторное соединение: 10 раз (только с тем же или большим поперечным сечением)
Версия
  • Метод подключения Подключение Push-In-spring-cage
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 4
  • Подробные данные Поперечное сечение проводника (сплошной/многожильный) до 0,75 мм² возможно при номинальном напряжении 32 В с III/2.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0,14 ... 0,5 mm² Одножильный
    0,2 ... 0,5 mm² Многожильный
    0,25 ... 0,34 mm² Многожильный, с наконечниками, без пластиковых втулок
  • Поперечное сечение проводника AWG 26 ... AWG 20
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 6 A
  • Номинальное напряжение 160 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2,5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Расстояние между проводниками ‌ 1,5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 1,6 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Длина снятия изоляции 6 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 20 N
  • Усилие расстыковки ≥ 4 N
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Виброустойчивость 5–150 Гц, 5 г, 0.35 мм, 2 часа/ось
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Цвет (контактная вставка) Siyah
  • Материал (контакты)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Поверхность (контакты) Sn Eşleşme tarafı
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • Состояние ВЭА uyumlu
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH İçermez
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH İçermez
  • Особо опасные жидкости предписания REACH İçermez
  • Законопроект 65 штата Калифорния Evet
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Nikel
    Naftalin
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0,01 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140114890
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar