Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Numer Katalogowy: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
har-flex Board IDC 10p cable guide

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Prowadnica kablowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Prowadnica kablowa
Wersja
  • Liczba kontaktów 10
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0,635 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 600
  • Waga netto 0,1 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140838314
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400