Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
N.º de referencia: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos
Número de contactos: 3
Número total de puertos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 004 2010 000
har-SAB M8/8/3p M16/14p w/o LED
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
52
Detalles del producto
Identificare
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Cutii de distribuţie
  • Specificație Cablu master M16, 14 pini
Versiune
  • Numărul total de porturi 8
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 1
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 146,76 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140276765
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar