Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
3
System Cables
47
Part number: 09 07 001 0010 0
har-SAB M8/4/3p PAC 10m
har-SAB M8/4/3p PAC 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Distribution boxes
Pre-assembled master cable, With LED green/yellow
Number of contacts: 3
Total number of ports: 4
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 0010 0
har-SAB M8/4/3p PAC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
3
System Cables
47
Product Details
Identification
  • Série Circular connectors M8
  • Elément Distribution boxes
  • Spécification
    Pre-assembled master cable
    With LED green/yellow
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre total de ports 4
  • Nombre de contacts 3
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale
    10 V DC
    30 V DC
  • Limite de température -25 ... +85 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Nombre de canaux par port 2
  • Circuit logique PNP
Propriétés du matériau
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 638 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140276574
  • ETIM EC002585
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)