Han® S 120
Sub-categorias
Filters
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base montaje tipo pasamuros
      12
    • Base para atornillar
      12
    • Capota
      3
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Enclave único
      32
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
      42
    • IP40 estado conectado
      42
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      56
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Poliamida (PA)
      27
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Premontado en un lado
      3
    • Premontado por ambos lados
      12
56 products (of 56)
1/2
Comparar
0
Sort by
Filters
0