Power 16 A ... 400 A
Filters
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 unmated condition
      1
  • Серия
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      144
  • Номинальный ток
    Select a value Reset filter
    • ‌ 16 A
      49
    • ‌ 31 A
      2
    • ‌ 40 A
      34
    • ‌ 70 A
      20
    • ‌ 100 A
      13
    • ‌ 200 A
      14
    • ‌ 300 A
      4
  • Номинальное напряжение
    Select a value Reset filter
    • 400 V
      26
    • 500 V
      21
    • 690 V
      13
    • 800 V
      2
    • 830 V
      12
    • 1,000 V
      52
    • 1,500 V
      2
    • 2,500 V
      2
  • Число контактов
    Select a value Reset filter
    • 1
      31
    • 2
      44
    • 3
      20
    • 4
      8
    • 5
      10
    • 6
      13
    • 7
      2
    • 8
      10
    • 20
      2
  • Метод подключения
    Select a value Reset filter
    • Axial screw termination
      38
    • Axial screw termination / crimp termination
      4
    • Cage-clamp termination
      4
    • Crimp termination
      74
    • Han-Quick Lock® termination
      6
    • M8 Screw termination
      2
    • Push-In
      14
    • Screw termination
      4
144 products (of 144)
1/5
Compare
0
Сортировать:
Filters
0