Han® Ex voor explosiegevaarlijke omgevingen
Subcategorieën
Filters
  • Grootte
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      20
    • 16 B
      20
    • 24 B
      25
    • 3 A
      38
    • 48 B
      5
    • 6 B
      19
  • Type kap/behuizing
    Select a value Reset filter
    • Kap
      38
    • Scheidingswand gemonteerde behuizing
      9
  • Vergrendelingstype
    Select a value Reset filter
    • Dubbele sluithendel
      29
    • Enkele sluithendel
      56
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      38
    • IP65 Met kabelwartel
      47
    • IP67
      38
  • Kabelingang
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      46
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      11
    • 1x M40
      2
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      18
    • Han D®
      4
    • Han® Ex
      45
    • Han® Q
      13
127 products (of 127)
1/5
Compare
0
Sorteren op
Filters
0