Han-Eco®
Podkategorie
Filters
  • Rozmiar
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      40
    • 10 B
      125
    • 16 A
      38
    • 16 B
      125
    • 24 B
      94
    • 6 B
      81
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki
    Select a value Reset filter
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      78
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      215
    • Obudowa wtyczki
      142
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      60
  • Typ blokowania
    Select a value Reset filter
    • Podwójna klamra ryglująca
      193
    • Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
      26
    • Rygiel pojedynczy
      285
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 stan rozłączenia
      1
    • IP65
      156
    • IP66
      339
  • Wyprowadzenie przewodu
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      61
    • 1x M25
      92
    • 1x M32
      110
    • 1x M40
      88
    • 2x M20
      12
    • 2x M25
      24
    • 2x M32
      31
    • 2x M40
      15
  • Seria
    Select a value Reset filter
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      160
737 products (of 737)
1/25
Compare
0
Sortowanie
Filters
0