Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 00 000 5057
Cable Sealing thermoplastic PG16
Cable Sealing thermoplastic PG16

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Dławnica kablowa
dla obudów gniazd montażu powierzchniowego
Zakres zaciskania: 6.5 ... 9.5 mm
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 00 000 5057
Cable Sealing thermoplastic PG16
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han-Compact®
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory for surface mounted housings
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 27
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Size Pg 16
  • Clamping range 6.5 ... 9.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 7.272 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140001428
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® Q
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare