Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 00 000 5089
Acces. Uni Seal White PG 16 min 11.5 max
Acces. Uni Seal White PG 16 min 11.5 max

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
Pg 16
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 11.5 ... 15.5 mm
Material (presetupe cablu): Metal
IP68
Dimensiune cheie: 24
Note
Comparați
Număr articol: 09 00 000 5089
Acces. Uni Seal White PG 16 min 11.5 max
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Tip de accesorii Presetupă cablu
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere ≤10 Nm (în funcţie de cablu şi de garnitura de etanşare folosită)
  • Dimensiune cheie 24
  • Temperatura de limitare -40 ... +130 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Mărime Pg 16
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 11,5 ... 15,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (presetupe cablu) Metal
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 36,08 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 84849000
  • GTIN 5713140001701
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați