Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
N.º de referencia: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto
Terminación de engaste
Macho
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 2 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.08 ... 0.32 mm² Trenzado
Embalaje a granel
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 181 2800 XL
T1 Industrial plug SL-C IP20
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Contacts
4
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 2
  • contactos adicionales + apantallamiento
  • Detalles Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
  • Contenidos del paquete Embalaje a granel
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,08 ... 0,32 mm² Trenzado
  • Sección de cable [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7 Trenzado
  • Diámetro exterior de hilo ≤ 1,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 4,5 ... 6 mm
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (contacto-contacto)
    2,25 kV (contacto-tierra)
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fjernstrømforsyning over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 3,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140571303
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar