Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Artikelnummer: 09 67 009 0322
D Sub top entry metal hood 9 poles with
D Sub top entry metal hood 9 poles with

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Grootte: D-Sub 1
Met voorgemonteerde insteekstukken met schroefdraad Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Metaal
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 009 0322
D Sub top entry metal hood 9 poles with
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Productdetails
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Anti-tension ≤ 6,5 mm
  • Type de verrouillage Avec inserts filetés pré-montés Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -35 ... +100 °C
  • Diamètre de câble 3 ... 9,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Métallique
  • Longueur 39,5 mm
  • Largeur 31,8 mm
  • Hauteur 15,4 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 45,4 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140088825
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare