Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable gland, EMC version, M25, Clamping range: 13 ... 21 mm, Material (cable glands): Brass, Material (clamping ring): Polyamide (PA), IP65 / IP68, Wrench size: 32
Notes
Compare
Osanumero: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory EMC version
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌10 Nm
  • Wrench size 32
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP68
  • Size M25
  • Clamping range 13 ... 21 mm
  • Width across corners 33.4 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • Material (seal) EPDM
  • Material (clamping ring) Polyamide (PA)
  • Surface (accessories) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 105.56 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140123588
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare