Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Ignifuge, Résistant à l'huile, sans halogène
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 28 271 6002 250
SPE M12 an down - st 2xAWG22/7 PUR 25m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING M12 T1 Industrial coudé
    Surmoulé
  • Connecteur 2
    HARTING M12 T1 Industrial Droit
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Ignifuge
    Résistant à l'huile
    sans halogène
Version
  • Nombre de fils 2
  • Structure du conducteur 1x 2x AWG 24/7
  • Nombre de contacts 2
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 4 A
  • Tension nominale ‌ 60 V DC
  • Caractéristiques de transmission 600 MHz Bande passante
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Résistance du blindage ≤ 100 mΩ
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C indifférent
    -25 ... +80 °C enlevé
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
  • Tension d’essai Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-terre)
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Ininflammabilité
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060307 Câble bus
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer