Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
N.º de referencia: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 6
Recto
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de terminación, Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
Nivel de rendimiento: 2
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
11
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat SEK Mezzanine
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód
    Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
    Hullámforrasztásos végződéssel
  • Összeköttetés típusa
    NYÁK – NYÁK
    Alaplap a bővítőkártyához
  • Érintkezők száma 6
  • Lezárás hossz 4,5 mm
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2,54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (újrafolyatásos forrasztás során max. +240 °C 60 mp-ig)
  • Benyomási erő ≤ 12 N
  • Kihúzási erő ≤ 12 N
  • Teljesítményszint 2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 250
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany palládiumon/nikkelen Illeszkedő oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 2,12 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140212657
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar