La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
					 
					
						
	
Resumen de caracterísiticas
	
		
		
			
					Conector macho
			
					Terminación de soldadura por reflujo (THR)
			
					Corriente nominal: 1 A
			
					Contactos: 10
			
					Recto
			
					Aleación de cobre
			
					Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
			
					Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-13
			
					Resina termoplástica (PCT)
			
					Beige