Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0331
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hybridkabel (kobber/kobber)
4x AWG 26/7, 3x AWG 20/7
FRNC (LSZH)
Kabellængde: 20 m
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 600 0331
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Hybridkabel (kobber/kobber)
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Antal ledninger 7
  • Ledningsstruktur
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.473,62 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140898431
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare