매칭 제품
매칭 제품 NEW
Modules
1
Device side / Panel feed through
167
품번들: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 교차형, 할로겐프리, 내유성
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 09 47 474 7163
RJI x-over 4x2xAWG26/7 CAT6A PUR, 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Modules
1
設備端 / 面板饋通
167
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING RJ Industrial®
  • 커넥터 2 HARTING RJ Industrial®
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명
    배선 교차형
    할로겐프리
    내유성
버전
  • 케이블 길이 20 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도
    -30 ... +75 °C 움직이지 않음
    -5 ... +50 °C 이동됨
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    ISO/IEC 11801-3:2017
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 757 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140255173
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다