Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Tamaño: 3 A
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.1 ... 0.32 mm² Trenzado 0.22 ... 0.32 mm² Sencillo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Cable connector
  • Specification Spare part
  • Features Suitable for all PoE versions
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents Connector insert
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² Stranded
    0.22 ... 0.32 mm² Solid
  • Conductor cross-section (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
  • Wire outer diameter ‌1.6 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Cable diameter 6.5 ... 9.5 mm
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Ano
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP number d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140058705
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar