Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Egyenes
Kábelhossz: 4 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 686 8001 040
RJI PROFINET cable PVC 4p Cat. 5 4.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Lato apparato / Passa-parete
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Sistem kablajı
  • Seria RJ45
  • Element Kablo takımları
  • Specyfikacje Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Złącze 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Bakır kablo (yuvarlak)
  • Opis przewodu Düz
Wersja
  • Długość kabla 4 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +60 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118 Demir yolu taşıtları için yangından korunma
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Ham kablo UL derecesi 600 V
  • PROFINET Evet
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 280 g
  • Kraj pochodzenia Letonya
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140392304
  • eCl@ss 27.060.308,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás