Matching Products
Matching Products NEW
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
172
部品番号: 09 48 474 7744 035
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 3.5 m
ノート
Compare
部品番号: 09 48 474 7744 035
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 3,5m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Zubehör
6
Device side / Panel feed through
172
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 3.5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 175 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140884335
  • eCl@ss 27.060.308,00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare