Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 48 636 3751 100
RJI 10G AWG24 EtherRail Cat7 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING RJ Industrial®
  • Соединитель 2 HARTING RJ Industrial®
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 24/7
  • Число контактов 8
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 7 Класс F до 600 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
  • Диаметр кабеля 8,1 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    6х диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Полиолефиновый сополимер, пучек электронов перекрестный Comp 752
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Номер ECHA SCIP d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50264-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50306-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    NFPA 130 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
    EN 50306-4 Стойкость к воздействию озона
    EN 60811-504 Высокая стойкость к низким температурам
    EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию масла
    EN 60811-404 Высокая стойкость к воздействию топлива
    EN 60811-404 Щелочестойкость
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
    DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
    EN 50618 Стойкость к УФ-излучению
  • PROFINET Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 810 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140391864
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta