Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
Objednací číslo: 09 48 688 3018 100
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Typ C
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 688 3018 100
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
124
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series
    RJ45
    Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2
    M12 D-кодирование
    Вилка Угловой
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Тип C
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-кодирование
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Зеленый
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • PROFINET Да
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 654,5 g
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140268593
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte