配套產品
配套產品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
零件號: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
電纜連接器
壓接針
額定電流: ‌5 A
插針: 10
銅合金
PushPull
材料: 聚酰胺 (PA)
防護等級: IP65, IP67
注解
比較
零件號: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
產品詳情
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING PushPull (V4)
  • Azonosítás Signal
  • Elem Kábelcsatlakozó
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 10
  • Rögzítés típusa PushPull
  • Csomag tartalma incl. plastic housing and female insert
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.13 ... 0.82 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vezeték külső átmérője ≤ 2.1 mm
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2.4 mm
    3 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    2.4 mm
    3 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Átviteli jellemzők Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Légköztávolság ≥ 1.1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.1 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Meghúzási nyomaték 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet +5 ... +50 °C
  • Benyomási erő ‌ 50 N
  • Kihúzási erő ‌ 50 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65
    IP67
  • Kábel átmérője 4.5 ... 10 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    1.5 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Rezgésellenállás
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Ütésállóság
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Black
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 45 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223578
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較