Series
Sous-catégories
Filters
  • Size
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      39
    • 10 A
      41
    • 10 B
      202
    • 16 A
      40
    • 16 B
      208
    • 2
      5
    • 24 B
      188
    • 24 HPR enlarged
      5
    • 3
      15
    • 3 A
      100
    • 34 HPR
      6
    • 48 B
      9
    • 6 B
      155
    • Han-Yellock® 10
      10
    • Han-Yellock® 30
      39
    • Han-Yellock® 60
      34
    • L32 B
      2
    • Modular Compact
      14
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
  • Type of hood/housing
    Select a value Reset filter
    • Adapter kablowy
      3
    • Kompletny zestaw
      20
    • Obudowa do montażu śrubowego
      26
    • Obudowa gniazda
      5
    • Obudowa gniazda kabel-kabel
      91
    • Obudowa gniazda kątowa
      2
    • Obudowa gniazda przepustu panelowego
      3
    • Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
      259
    • Obudowa wtyczki
      299
    • Obudowa wtyczki część nośna
      19
    • Obudowy gniazd do montażu przelotowego
      135
    • Osłona
      29
    • Pokrywa montażowa
      3
  • Locking type
    Select a value Reset filter
    • Centralny rygiel zamykający (na obudowie wtyczki)
      2
    • Mocowanie śrubowe
      33
    • Podwójna klamra ryglująca
      259
    • Podwójna klamra ryglująca (na obudowie wtyczki)
      27
    • Przycisk
      39
    • Rygiel pojedynczy
      583
    • Rygiel pojedynczy (na obudowie wtyczki)
      2
    • Zatrzaski typu Snap-in (wciskane)
      95
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      63
    • IP20 stan rozłączenia
      13
    • IP20 w stanie połączenia (1500 V DC; 1000 V AC)
      99
    • IP30
      2
    • IP30 stan połączenia
      1
    • IP40 stan połączenia
      111
    • IP44
      8
    • IP54
      13
    • IP65
      499
    • IP65 / IP67
      12
    • IP65 Z dławnicą kablową
      47
    • IP65 stan połączenia
      64
    • IP65 stan zablokowania
      13
    • IP66
      403
    • IP66 stan połączenia
      64
    • IP67
      103
    • IP67 stan połączenia
      64
    • IP67 ze śrubą uszczelkowaną 09 20 000 9918
      8
    • IP68
      32
    • IP69
      20
    • IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
      12
  • Cable entry
    Select a value Reset filter
    • 1x
      4
    • 1x M12
      1
    • 1x M20
      128
    • 1x M25
      163
    • 1x M32
      169
    • 1x M40
      111
    • 1x M50
      4
    • 1x Pg 13,5
      1
    • 1x Zintegrowane
      5
    • 2x M20
      17
    • 2x M25
      37
    • 2x M32
      42
    • 2x M40
      21
    • 2x M50
      3
    • 3x
      1
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      4
    • 4x
      1
    • 6x M25
      1
  • Series
    Select a value Reset filter
    • D-Sub
      36
    • Han A®
      35
    • Han DD®
      1
    • Han DD® HMC
      8
    • Han D®
      7
    • Han D® HMC
      18
    • Han E®
      2
    • Han E® HMC
      22
    • Han E® High Temp
      26
    • Han-Brid®
      4
    • Han-Eco®
      8
    • Han-Eco® Modular
      3
    • Han-Modular®
      338
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® High Density
      2
    • Han-Snap®
      14
    • Han-Yellock®
      36
    • Han® 1A
      220
    • Han® C HMC
      10
    • Han® D Coax
      2
    • Han® DDD
      1
    • Han® E Coax
      2
    • Han® EE
      2
    • Han® EEE
      2
    • Han® EEE HMC
      4
    • Han® ES Press HMC
      8
    • Han® Ex
      43
    • Han® HC Modular
      1
    • Han® ORV3 power
      8
    • Han® Q
      45
    • Han® Q High Temp
      2
    • Han® S
      153
    • RJ45
      1
2 077 products (of 2 077)
1/70
Comparer
0
Sort by
Filters
0