Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 14 000 7353
Pneum. contact metal OD 3mm male angled
Pneum. contact metal OD 3mm male angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto neumático
Sin cierre, Acodado
Macho
Latón
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 7353
Pneum. contact metal OD 3mm male angled
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Tipo de contacto Contacto neumático
  • Descripción del contacto Sin cierre Acodado
  • Características Los contactos Han® Pneumatic sin válvula de retención son adecuados para el uso dentro de un vacío. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aprox. 90% de vacío)
Versión
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -20 ... +85 °C
  • Presión de trabajo ≤ 10 bar
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Diámetro exterior de tubo 3 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Latón
  • Material (junta) HNBR (NBR hidratado)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 14,1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140189140
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar