Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
1:1 vezetékezés
Kábelhossz: 5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 353 5848 050
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 5,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 poles
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 26/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side)
    1.9 mm
    2 mm
  • Contact spacing (mating side)
    1.9 mm
    2 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 50 V
  • Clearance distance ≥ 1.2 mm
  • Creepage distance ≥ 1.9 mm
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ‌ 50 N
  • Withdrawal force ‌ 50 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Test voltage Ur.m.s.
    2 kV (contact-contact)
    2 kV (contact-ground)
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Vibration resistance 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance 50 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Silver plated Termination side
    Silver plated Mating side
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246263
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás