매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 48 284 7756 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 0.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 284 7756 005
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Разводка кабельных систем
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2 RJ45
  • Type of cable Медный кабель (круглый)
  • Description of the cable Провода 1:1
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Экранированный
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +75 °C
Material properties
  • Material (cable) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Colour (cable) Желтый
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Латвия
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140391093
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다