Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0612 010
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Power L
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 2,5 mm²
  • Método de terminación Terminación de mordaza de resorte
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -40 ... +70 °C movido
    -25 ... +70 °C movido, con guía forzada
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Radio de flexión mínimo
    4x diámetro de cable (plegado único)
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Cadena de arrastre compatible
  • Resistencia a las vibraciones 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) RAL 7040 (gris ventana)
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Resistencia al aceite
    NEK 606 Resistencia al lodo
    IEC 60754
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140502024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar