Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Termination method Spring clamp termination
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -15 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C cadena de arrastre
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Drag chain compatible
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140502529
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar