Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Varenummer: 09 45 445 2945
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-5.0

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 5 m, Diameter: 6.2 mm
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 445 2945
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
设备端 / 面板馈通
2
produkt detaljer
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Konnektor 2
    IP20 USB 3.0
    Type B
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 1,5 A
  • Nominel spænding ‌ 30 V DC
  • Datahastighed ‌ 5 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 30 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Indsætningskraft ≤ 35 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 15 N
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedans ‌90 Ω ±15 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Copper alloy
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Black
  • Materiale (overstøbning) Polyamide (PA)
  • Farve (overstøbning) Black
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Not contained
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Malaysia
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262997
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare