Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Artikelnummer: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 445 2913
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Typ A
  • Steckverbinder 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Schirmung Shielded
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1.5 A
  • Bemessungsspannung ‌ 30 V DC
  • Datenrate ‌ 5 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 30 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckkraft ≤ 35 N
  • Ziehkraft ≥ 15 N
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldurchmesser 6.2 mm
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV (érintkező – érintkező)
    0,5 kV (érintkező – föld)
  • Impedanz ‌90 Ω ±15 %
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Réz ötvözet
  • Kontaktoberfläche
    Ón nikkelre Lezárási oldal
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Fekete
  • Werkstoff Umspritzung Poliamid (PA)
  • Farbe Umspritzung Fekete
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Nem része
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Nem része
  • REACH SVHC Stoffe Nem része
  • California Proposition 65 Stoffe Nem része
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 138 g
  • Ursprungsland Malaysia
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140262799
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
PushPull Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen