myHARTING Login
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
3
沒有可用數據
eShop
...
Series
HARTING PushPull
09 45 445 3902
零件號: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 1.5 m
注解
比較
零件號: 09 45 445 3902
PP-V4-CA-USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.5
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
3
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
타입 B
커넥터 2
HARTING PushPull (V4) USB 2.0
타입 B
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
1.5 m
코어 개수
4
코어 구조
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
차폐형
차폐형
기술적 특성
정격 전류
1.5 A
정격 전압
30 V DC
데이터 속도
480 Mbit/s
절연 저항
> 1.6 x 10
6
Ω
접점 저항
≤ 30 mΩ
제한 온도
-40 ... +85 °C
삽입 포스
≤ 35 N
철수 포스
≥ 15 N
체결 주기
≥ 750
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
IP67
케이블 직경
4.9 mm
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV (contact-contact)
0.5 kV (contact-ground)
임피던스
90 Ω ±15 %
자재 특성
재료 (인서트)
Liquid crystal polymer (LCP)
재료 (접점)
Copper alloy
표면 (접점)
Sn over Ni Termination side
Au over Ni Mating side
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
Black
소재 (오버몰딩)
Polyamide (PA)
컬러 (오버몰딩)
Black
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
compliant
ELV 상태
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
Not contained
REACH ANNEX XIV 물질
Not contained
REACH SVHC 물질
Not contained
캘리포니아 법령 65 물질
Not contained
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
102.5 g
원산지
말레이시아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140258242
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (丹麥文)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (西班牙文)
PDF (義大利文)
PDF (英文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (波蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較