Matching Products
Matching Products NEW
Custodie
1
Part number: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Bølgelodningsterminering, Loddeterminering
Male, Hun
Polyamid (PA GF)
Størrelse: B17
Kontakter: 7
Kobberlegering
Au over Ni
Notes
Compare
Part number: 21 96 339 1700
PCB-adapter w 2P male + PE + 4D female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Custodie
1
Product Details
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Connettore circolari B17
  • Identificazione Ibrido
  • Elemento Connettore da PCB
  • Specifiche Applicazione B in conformità alla futura norma IEC 61076-2-118 tipo B1702012
  • Caratteristiche
    Potenza: contatti maschio con collegamento a saldare
    Dati: contatti femmina con conduttori
Versione
  • Collegamento
    Terminali per saldatura ad onda
    Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Maschio
    Femmina
  • Taglia B17
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 7
  • Contatti per trasmissione dati 4
  • Numero di contatti di potenza 2
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto di terra
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Dettagli applicativi
    Non è permessa la connessione/disconnessione sotto carico / sotto tensione.
    Il connettore non deve essere sotto tensione quando scollegato.
    Installazione solo ad opera di personale qualificato.
Dettagli tecnici
  • Tensione d'esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0,8 kV
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 20 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 300 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA GF)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Au su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche Orientato alla IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparazione
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare