Conectores circulares Cableado de sistema
Subcategorías
Filters
  • Campo de aplicación
    Select a value Reset filter
    • para conexión de encoder
      21
    • para conexión de freno de retención
      12
    • para conexión de motor
      21
    • para función híbrida
      54
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • 12x 0,14 mm²
      62
    • 12x AWG 18
      16
    • 17x AWG 18
      16
    • 17x AWG 22
      8
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0,5 mm²
      6
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 2x AWG 22
      14
    • 2x AWG 24
      14
    • 3x 0,25 mm²
      97
    • 3x 0,34 mm²
      24
    • 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
      6
    • 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
      6
    • 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2
      30
    • 3x 1.5 mm2
      13
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      29
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
    • 3x AWG 22
      1
    • 4x 0,25 mm²
      100
    • 4x 0,34 mm²
      44
    • 4x 1,5 mm²
      68
    • 4x 2,5 mm²
      11
    • 4x 4,0 mm²
      10
    • 4x AWG 16
      16
    • 4x AWG 16 + 2x AWG 17
      4
    • 4x AWG 16 + 4x AWG 19
      2
    • 4x AWG 22
      3
    • 4x AWG20 + 1x 4x AWG26
      12
    • 5x 0,25 mm²
      5
    • 5x 0,34 mm²
      33
    • 5x 1,5 mm²
      117
    • 5x 2,5 mm²
      14
    • 6x 0,5 mm² + 1 mm²
      8
    • 6x 1,5 mm²
      12
    • 6x 2,5 mm²
      12
    • 6x 2x 0.25 mm²
      11
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • 8x 0,14 mm²
      28
    • 8x 0,25 mm²
      52
    • 8x AWG 24/7
      7
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34 mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      24
    • PE
      14
  • Diámetro de cable
    Select a value Reset filter
    • 10,5 mm
      12
    • 4,1 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,4 mm ± 0,2 mm
      21
    • 4,7 mm ± 0,2 mm
      21
    • 5 mm
      3
    • 5,1 mm
      3
    • 5,3 mm ± 0,2 mm
      21
    • 6,5 mm ± 0,2 mm
      7
    • 7,2 mm
      24
    • 8,2 mm
      24
    • 9 mm
      12
  • Conector 2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polos
      24
    • 12 polos
      21
    • 4 polos
      11
    • 6 polos
      12
    • 7 polos
      10
    • 7/8ʺ
      52
    • Ferrules para terminación a cable
      20
    • Hembra
      66
    • Hembra En ángulo
      63
    • Hembra Recto
      206
    • LP 14 + 3 polos
      10
    • M12
      22
    • M12 Codificación A
      101
    • M12 Codificación K
      4
    • M12 Codificación L
      34
    • M12 Codificación S
      4
    • M12 Codificación T
      4
    • M12 Codificación Y
      8
    • M16
      35
    • M17
      11
    • M23
      10
    • M5 Codificación A
      4
    • M8
      70
    • M8 Codificación A
      15
    • Macho Recto
      47
    • Premoldeado
      2
    • PushPull
      2
    • Tamaño 15
      8
  • Conector 1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 polos
      30
    • 7/8ʺ
      129
    • Ferrules para terminación a cable
      12
    • Hembra
      30
    • Hembra En ángulo
      87
    • Hembra Recto
      202
    • LD 7 polos
      6
    • LP 14 + 7 polos
      24
    • LP 14 polos
      21
    • LP 3 polos
      15
    • M12
      15
    • M12 Codificación A
      261
    • M12 Codificación K
      12
    • M12 Codificación L
      63
    • M12 Codificación S
      12
    • M12 Codificación T
      12
    • M12 Codificación Y
      12
    • M16
      15
    • M17 Premoldeado
      16
    • M23
      55
    • M5 Codificación A
      12
    • M8
      59
    • M8 Codificación A
      143
    • Macho En ángulo
      100
    • Macho Recto
      421
    • Premoldeado
      5
    • PushPull
      5
    • Tamaño 15
      24
  • Blindaje
    Select a value Reset filter
    • Blindado
      159
    • Con brida para cable
      7
1.016 products (of 1.016)
1/34
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0