매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 66 63 009 5014
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Bus interface
MVB/WTB interface
Cage-clamp termination
Male
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
비교하다
품번들: 66 63 009 5014
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Element Bus interface
  • Specification MVB/WTB interface
Version
  • Termination method Cage-clamp termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 1
  • Number of contacts 9
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x
  • Locking type Hexagonal screw Thread 4-40 UNC
  • Pack contents
    Blind plate
    Crimp flange
    Crimp ferrule
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Rated voltage
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Stripping length 5 ... 6 mm
  • Tightening torque
    ≤0.4 Nm ロックネジ
    ≤0.3 Nm カバーネジ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP40
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
Material properties
  • Material (insert) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts) 貴金属メッキ 下地Ni
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • Length 61.7 mm
  • Width 31.6 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
    ニッケル
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 82.32 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140216396
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Connector
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다