Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
134
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 075
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 7,5m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 7,5m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 7.5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 075
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 7,5m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
134
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING Mini PushPull
  • Identyfikacja HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Przyłącze nożowe
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Metoda przyłączenia
    Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
    Przyłącze nożowe
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 6,7 mm ± 0,3 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Odporność palnościowa
    EN 60811-404 Odporność na olej
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    EN 50618 odporność na UV
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140563926
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600