Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Geräteseite / Wanddurchführung
129
Codice prodotto: 33 48 344 7804 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 48 344 7804 015
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Geräteseite / Wanddurchführung
129
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING Mini PushPull
  • 標識 HARTING ix Industrial®
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® A型
    一體成型
    IDC接線方式
  • 連接器2
    HARTING DualBoot RJ45
    刺破接線
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 1,5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
  • 接線方式
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
    Terminación de perforación
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 電纜直徑 6,7 mm ± 0,3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (poliuretano)
  • 顏色(電纜) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV 狀態 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質 No incluido
  • 加州 65 號提案物質 No incluido
規格和認證
  • 規格
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    EN 50618 Resistente a rayos UV
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140796799
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta