Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
N.º de referencia: 33 48 344 7806 075
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 344 7806 075
MPP ix TpA -RJ45 IP20 Cat6A PVC out 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat HARTING Mini PushPull
  • Azonosítás HARTING ix Industrial®
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • 2. csatlakozó
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercing termination
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 7.5 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Lezárási mód
    IDC insulation displacement termination
    Piercing termination
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C During laying
  • Kábel átmérője 6.6 mm ± 0.3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    UN/ECE-R 118
    UL 2556 Sec. 9.1 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1100 (FT2 Horizontal Flame Test)
    UL 1581 Sec. 1061 (CFT Cable Flame Test)
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140796485
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar