Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0442
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0442
CAPERUZA 25 CONT.TORNILLO NEGRA
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 3.5 ... 11 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 35.9 mm
  • Width 53.2 mm
  • Height 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091566
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar