Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Навинчиваемая крышка
Размер: D-Sub 2
Блокировка защёлкой или затвором
Верхний/боковой ввод
3x
Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
Черный
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 67 015 0452
D-Sub 15P plast hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 3
  • Cable entry 3x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Pack contents 2x Dummy plugs
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.3 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Cable diameter 3 ... 7 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 40 mm
  • Width 39.4 mm
  • Height 15.4 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.1 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090521
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare